MCR-CLP-UI-I-4 - Signal conditioner
2814058

MCR passive isolator, loop-powered, for electrical isolation of analog signals, with configurable input, output signal: 4..20 mA

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis


Vantagens

No separate supply voltage
4 mA ... 20 mA output
Electrically isolated input
Configurable input
Zero/span adjustment (±2 %)