CSAus
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, gray RAL 7001, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, with 1 LED, on Valve connector C (8 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 0.6 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||