SAC-5P-M8MSB/1,5-115/M8SIFSB
-
Sensor/actuator cable
1030268
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M8, coding: B, on Socket straight M8 Snap-in, coding: B, cable length: 1.5 m
Detalhes dos produtos
| Number of positions | 5 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | B |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 30 V |
| Nominal current IN | 3 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M8 |
| Number of positions | 5 |
| Coding type | B |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M8 Snap-in |
| Number of positions | 5 |
| Locking type | Snap-in |
| Coding type | B |
| Cable length | 1.5 m |
| PUR, black, 5th conductor gray [115] | |
| Cable weight | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Number of positions | 5 |
| Shielded | no |
| Cable type | PUR, black, 5th conductor gray [115] |
| Conductor structure signal line | 32x 0.10 mm |
| AWG signal line | 24 |
| Conductor cross section | 0.25 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.17 mm ±0.02 mm |
| External cable diameter | 4.70 mm ±0.15 mm |
| Outer sheath, material | PUR |
| External sheath, color | black-gray RAL 7021 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material, filler | PP |
| Material wire insulation | PP |
| Single wire, color | brown, white, blue, black, gray |
| Thickness, insulation | approx. 0.21 mm (Core insulation) |
| approx. 0.70 mm (Outer cable sheath) | |
| Overall twist | 5 cores, twisted |
| Length of twist, overall twist | 75 mm |
| Max. conductor resistance | ≤ 75 Ω/km |
| Insulation resistance | ≥ 1 GΩ*km |
| Nominal voltage, cable | ≤ 300 V (AC) |
| Test voltage | ≥ 3000 V (AC) |
| Smallest bending radius, fixed installation | 23.5 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 47 mm |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 4000000, Bending radius: 47 mm, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogen-free | in accordance with DIN VDE 0472 part 815 |
| in accordance with DIN EN 50267-2-1 | |
| Flame resistance | according to UL 758/1581 (horizontal) |
| in accordance with UL 758/1581 FT2 | |
| Resistance to oil | According to DIN EN 60811-2-1, 168 h at 100°C |
| Other resistance | hydrolysis and microbe resistant |
| Resistant to salt water | |
| Low adhesion | |
| abrasion-resistant | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Standard designation | M8 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-104 |
| N.º de artigo | 1030268 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1CDA |
| GTIN | 4055626533094 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 60 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 60 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 83d0d3fd-0ef1-4a7c-99d4-2b7af5f76088 |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA