UL Listed
ID de certificação: FILE E 221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Sensor/actuator cable, 5-position, PVC, black RAL 9005, Plug straight M12, coding: A, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 0.3 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||