SAC-3P-M8MR/1,0-PVC/M8FS4331BK
-
Sensor/actuator cable
1057454
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, Plug angled M8, coding: A, on Socket straight M8, cable length: 1 m, with black grip, Special wiring: 4-3; 3-1; Pin 1 blank crimp, Pin 4 blank crimp, Special wiring, customer version
Detalhes dos produtos
| Product type | Sensor/actuator cable |
| Application | Standard |
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Nominal voltage UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Connection 1 | |
| Type | Plug angled M8 |
| Number of positions | 3 |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M8 |
| Number of positions | 3 |
| Cable length | 1 m |
| PVC black [PVC] | |
| Desenho cotado |
|
| Cable weight | 29 kg/km |
| Number of positions | 3 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC black [PVC] |
| Conductor structure signal line | 14x 0.15 mm |
| AWG signal line | 24 |
| Conductor cross section | 3x 0.25 mm² (Signal line) |
| Wire diameter incl. insulation | 1.17 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 4.20 mm ±0.15 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | black RAL 9005 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | brown, blue, black |
| Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
| Thickness, outer sheath | ≥ 0.76 mm |
| Overall twist | 3 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | max. 79 Ω/km (at 20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ*km (at 20 °C) |
| Nominal voltage, cable | ≥ 300 V |
| Test voltage | ≤ 3000 V |
| Smallest bending radius, fixed installation | 13 mm |
| Flame resistance | As per UL-Style 2464 |
| Resistance to oil | EN 60811-2-1 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -10 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Standard designation | M8 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-104 |
| N.º de artigo | 1057454 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1BBA |
| GTIN | 4055626700069 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 46,94 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 46,94 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 254eb2e8-b6bf-4326-a07b-f6c804fa4337 |
Produtos compatíveis
Vantagens
Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA