SAC-3P-M12MS/0,6-140/A-1L-S
-
Sensor/actuator cable
1517725
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, yellow, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 0.6 m
Detalhes dos produtos
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | TPU |
| Material housing valve plug | PBT |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Contact material | CuSn |
| Valve plug contact insert material | PBT |
| Contact surface material | Ag |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 24 V |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | 1 LED |
| Status display present | yes |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M12 |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | Valve connector A |
| Material | CuSn (Contact) |
| Ag (Contact surface) | |
| PBT (Contact carrier) | |
| PBT (Housing) | |
| Protective circuit | Z diode |
| Cable length | 0.6 m |
| PUR/PVC yellow [140] | |
| Desenho cotado |
|
| Cable weight | 37 kg/km |
| Number of positions | 3 |
| Shielded | no |
| Cable type | PUR/PVC yellow [140] |
| Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
| AWG signal line | 22 |
| Conductor cross section | 0.34 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.52 mm ±0.02 mm |
| External cable diameter | 5.20 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PUR |
| External sheath, color | yellow |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | brown, blue, black |
| Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
| ≥ 0.38 mm (Outer cable sheath) | |
| approx. 0.45 mm (Inner sheath) | |
| Overall twist | 3 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | max. 57.3 Ω/km (at 20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ*km (at 20 °C) |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Test voltage | 2500 V |
| Smallest bending radius, fixed installation | 52 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 52 mm |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 2000000, Bending radius: 52 mm, Traversing path: 5 m, Traversing rate: 3 m/s |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| -20 °C ... 80 °C (Valve connector) | |
| cable, fixed installation | |
| Cable, flexible installation | |
| N.º de artigo | 1517725 |
| Pcs./Emb | 5 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1DJA |
| GTIN | 4017918936723 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 83,437 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 83,34 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA