CSAus
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 0.6 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||