UL Listed
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Sensor/actuator cable, 17-pos., PUR/PVC, RAL 9005 (black), shielded, straight M12 SPEEDCON male plug (A-coded) to straight M12 SPEEDCON female plug, cable length: 5 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||