UL Listed
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Sensor/actuator cable, 17-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, free cable end, on Socket angled M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 1.5 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||