SAC-M12MR-1,0/0,2-116/2XA-1L-Z - Sensor/actuator cable with valve connector
1417532
Detalhes dos produtos
Product type
Sensor/actuator cable with valve connector
Nominal voltage UN
24 V AC
24 V DC
N.º de artigo
1417532
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Chave de produto
AF1DGA
GTIN
4055626115535
Peso por unidade (inclusive embalagem)
137,4 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
137,4 g
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa