SAC-5P-M12MS/1,5-680/M12FS FDP
-
Sensor/actuator cable
1095812
Sensor/actuator cable, 5-position, PVC, gray, shielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 1.5 m, Foil shielding plus drain wire
Detalhes dos produtos
| Application | Standard, U.S. cables |
| Number of positions | 5 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | yes |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M12 |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M12 |
| Coding type | A |
| Cable length | 1.5 m |
| PVC, gray, 105°C [680] | |
| Desenho cotado |
|
| Cable weight | 45.42 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Number of positions | 4 |
| Shielded | yes |
| Cable type | PVC, gray, 105°C [680] |
| AWG signal line | 22 |
| Wire diameter incl. insulation | 1.27 mm ±0.03 mm |
| External cable diameter | 5.08 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | gray |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC (Signal line) |
| Single wire, color | brown, white, blue, black |
| Type of pair shielding | Plastic-coated aluminum foil, aluminum side inside |
| Overall twist | Conductors, fillers, and drain wire are twisted with left-hand lay |
| Max. conductor resistance | max. 51.1 Ω/km (20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D |
| Smallest bending radius, movable installation | 41 mm |
| Flame resistance | FT4 |
| Other resistance | UV resistant |
| Special properties | UL standards PLTC and ITC |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, fixed installation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, flexible installation) | -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| N.º de artigo | 1095812 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | AF1 |
| Chave de produto | AF1IEC |
| GTIN | 4055626927633 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA