cULus Listed
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | - 22 | ||
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket angled M12 Push Pull, coding: A, cable length: 5 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | - 22 | ||