Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC - Safety relays
1015533

Safety relay for emergency stop, safety doors, light grids up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- or 2-channel operation, cross-circuit detection, can be retriggered, off-/on delay of 0.2 s to 300 s, 5 enabling current paths, US = 24 V DC, plug-in screw terminal block

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
Low housing width of only 22.5mm
1- and 2-channel control
5 enabling current paths, 1 digital signal output
Manually monitored and automatic activation in a single device