Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PSR-MC35-2NO-1DO-24DC-EXI-SP - Safety relays
1332281

Safety relay for emergency stop switch up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 intrinsically safe inputs up to zone 0, 2 enabling current paths, automatic or manual, monitored start, plug-in push-in terminal block, US = 24 V DC

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Extended temperature range of up to 70°C
Suitable up to category 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Housing width: 17.5 mm