Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 1 N/O contact, 1 N/C contact, status LED, compact design, 4-pos. M8 connector
Interruptor de segurança
O interruptor de segurança compacto e sem contacto PSRswitch monitoriza portas de segurança e posições. Graças à tecnologia RFID integrada, o interruptor oferece a máxima proteção contra manipulação e atinge o mais alto nível de segurança funcional conforme EN ISO 14119. Unidades de avaliação compatíveis, cablagem SAC e diagnóstico integrado permitem uma solução económica para uma fábrica digital.
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 1 N/O contact, 1 N/C contact, round design, 4-pos. M8 connector
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 2 N/O contacts, compact design, 5 m open PVC cable
Contact-free safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 2 N/O contacts, round design, 5 m open PVC cable
Non-contact safety switch, actuator, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, flat design
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 2 N/O contacts, flat design, 4-pos. M8 connector
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), coded actuator, compatible with all sensor coding types, supplied inductively via the sensor, IP69K
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), fixcode sensor with RFID coding, model 4 (EN ISO 14119), automatic or manual start, integrated diagnostics, 24 V DC supply, IP69K, M12 connector
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), unicode sensor with RFID coding, model 4 (EN ISO 14119), automatic or manual start, integrated diagnostics, 24 V DC supply, IP69K, M12 connector
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), multicode sensor with RFID coding, model 4 (EN ISO 14119), automatic or manual start, integrated diagnostics, 24 V DC supply, IP69K, M12 connector
Interruptor de segurança compacto, sem contacto PSRswitch
Monitorização inteligente de porta de segurança e de posição com o interruptor de segurança sem contacto PSRswitch
O interruptor de segurança sem contacto PSRswitch monitoriza portas de proteção e posições de máquinas para, em caso de emergência, colocar máquinas e instalações em estado seguro.
Vantagens
- Máxima proteção contra manipulação graças a três níveis de codificação RFID
- Ligação em série segura com vastas informações de diagnóstico
- Ligação M12 para uma instalação e manutenção simples
- Design compacto para uma montagem flexível em portas e tampas
- Solução completa rentável para uma fábrica digital segura
Novos produtos
Interruptores de segurança magnéticos
Registo seguro do estado
Os interruptores de segurança magnéticos PSR-MIS monitorizam protetores de isolamento móveis sem contacto.
Características principais
- 3 formatos
- Ligação em série segura até PL d
Vantagens
- Princípio de comutação magnética comprovado para monitorização fiável de condição
- Diagnóstico simples graças indicação LED diretamente no sensor
- Vários formatos para a montagem flexível em portas e tampas
Máxima proteção contra manipulação Três níveis de codificação RFID: Fixcode, Unicode e Multicode
A tecnologia sem contacto RFID permite um funcionamento sem desgaste, ao mesmo tempo que garante uma extrema flexibilidade na montagem. Além disso, os interruptores de segurança estão protegidos contra manipulação graças à codificação RFID inequívoca.
O sensor está disponível com três opções de codificação diferentes: Fixcode, com um atuador com programação definida, e Unicode, com atuadores substituíveis que podem ser programados. E também como Multicode, compatível com todos os atuadores sem que seja necessário programá-los.
O nosso PSRswitch possui certificação TÜV e cumpre assim todas as normas de segurança mais importantes.
Design compacto Montagem flexível em portas e tampas
O interruptor de segurança PSRswitch pode ser montado de formas muito diferentes: seja na vertical em portas de segurança, na horizontal em tampas mais pequenas ou para monitorizar várias posições. Pode colocar os sensores e atuadores em praticamente qualquer local, mesmo em locais de difícil acesso, porque o sensor de segurança pode ser acionado a partir de todos os lados. A ligação efetua-se através de um conector M12 padrão. A ligação em série segura de vários interruptores de segurança PSRswitch à unidade de avaliação é possível através de um distribuidor em Y padronizado e cabos de sensor/atuador de livre montagem.
Além disso, pode montar um botão de reinicialização diretamente no interruptor de segurança. Assim, é possível evitar arranques inadvertidos da máquina, p. ex. no caso de um fecho inadvertido de uma porta durante os trabalhos de manutenção.
Diagnóstico inteligente com IO-Link Ligação em série segura conforme EN ISO 14119
Os interruptores de segurança sem contacto PSRswitch são adequados para a aplicação individual, bem como para a ligação em série segura até ao nível de desempenho PL e, conforme EN ISO 13849. Assim, é possível ligar até 30 interruptores de segurança em série.
A ligação em série segura tem uma estrutura de dois canais: as informações de estado relevantes para a segurança dos interruptores conectados são transmitidas para uma unidade de avaliação adequada. Além disso, outras informações de estado não relevantes para a segurança dos interruptores de segurança PSRswitch – como p. ex. "Porta aberta" ou "Porta fechada" – também podem ser transmitidas através de um canal de diagnóstico integrado, por meio do IO-Link, para o controlador superior. Assim, é possível detetar e analisar os dados em tempo real.
Diagnóstico inteligente com PSRswitch via IO-Link
1. Relé de segurança PSRmini
As informações de estado de cada interruptor são transmitidas para o relé de segurança PSR-MC42 como unidade de avaliação, através do canal de diagnóstico inteligente. O relé de segurança transmite para o controlador os dados de diagnóstico não relevantes para a segurança dos interruptores através de IO-Link.
2. Gateway IO-Link
Independentemente do conceito de segurança, os dados de diagnóstico não orientados para a segurança dos interruptores são transmitidos através do canal de diagnóstico inteligente para o gateway IO-Link. A partir daí, os dados são transmitidos via IO-Link para o controlador.
3. Cablagem direta
Uma outra variante é a cablagem direta dos interruptores de segurança com o controlador de máquina. Nesta versão, a ligação em série segura também se baseia em dois canais. Os interruptores de segurança são ligados a um relé de segurança.
Evitar o mascaramento de erros Máxima disponibilidade da instalação até PL e
Com a nova norma de segurança EN ISO 14119, a prevenção do mascaramento de erros ganha relevância. Pode eliminar muito facilmente esta vulnerabilidade de segurança com os interruptores de segurança sem contacto PSRswitch da Phoenix Contact:
O interruptor de segurança inteligente PSRswitch monitoriza ambos os canais de forma constante relativamente a erros e evita, ao contrário dos interruptores comuns, o mascaramento de erros na sua instalação. Se surgir um erro num canal, o interruptor usa o segundo canal para poder desligar em segurança e evitar uma religação.
Esta deteção de erros permite alcançar o mais elevado nível de desempenho PL e na cascata.