Connection cable for TBUS extension in connection with PSR-M-TBUS1 or PSR-M-TBUS2, 50 m
Módulos de segurança configuráveis
Tão simples como um relé de segurança, flexíveis como um controlador de segurança: com os nossos módulos de segurança configuráveis implementa soluções de forma económica a partir de apenas três funções de segurança. Graças ao software com certificação TÜV, não precisa de quaisquer conhecimentos de programação para criar lógica de segurança. Graças à estrutura modular, a funcionalidade pode ser adaptada às aos seus requisitos e ampliada de forma flexível.
Safe extension module for monitoring zero-speed, speed, direction of rotation, monitoring of 2 axes, NPN/PNP proximity switch, 1 x HTL encoder, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable screw terminal block, TBUS connector included
Safe extension module for monitoring zero-speed, speed, direction of rotation, monitoring of 2 axes, NPN/PNP proximity switch, 2x TTL encoders without voltage monitoring, SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable screw terminal block, TBUS connector included
Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, PROFIBUS DP, TBUS interface, pluggable Push-in terminal block, TBUS connector included
Extension module with 8 signal outputs, TBUS interface, plug-in screw terminal block, TBUS connector included
Safe extension module with 4 safe relay outputs, 4 reset inputs, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable screw terminal block, TBUS connector included
Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, EtherNet/IP™, TBUS interface, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector included
Configurable safety module (basic module), 8 safe inputs, 2 safe outputs, 2 reset inputs, 2 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in screw terminal block, TBUS connector not included
Configurable safety module (base module), 8 safe inputs, 2 safe outputs, 2 reset inputs, 2 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector not included
Safe extension module with 4 safe analog inputs, 0 V ... 10 V; 0 mA or 4 mA ... 20 mA; TBUS interface, up to Cat. 4/PL e, SIL 3, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector included
Módulos de expansão seguros para uma solução de segurança personalizada
Configuração flexível de módulos de segurança
PSRmodular é um controlador compacto configurável. Com este pode monitorizar várias funções de segurança numa só aplicação. Com o software PSRmodular pode criar facilmente a lógica de segurança através de "arrastar e soltar".
O sistema funciona como solução autónoma e pode assumir o controlo de máquina completo em máquinas mais pequenas. Para este efeito, pode utilizar o módulo básico como componente individual. Com uma largura total de 67,5 mm obtém as seguintes vantagens:
- 8 sinais de entrada seguros para a avaliação de sensores seguros
- Até 4 saídas seguras (até à categoria 4)
- Saídas de comutação de ciclo e de sinalização
- Possibilidade de multiplicação ou amplificação de contacto através de contactores externos em combinação com a monitorização integrada
Amplie o seu sistema de segurança
Se o número de I/O não for suficiente, pode expandir o sistema de forma modular até 18 módulos de expansão direcionados para a segurança. Estes são facilmente ligados ao módulo base através do conector de bus para calha DIN. Assim, tem à sua disposição I/O adicionais para ligar outros sensores e atuadores.
Através de um gateway é possível integrar a tecnologia de segurança modular numa rede existente.
PSRmodular reúne funcionalidade e flexibilidade e fecha a lacuna entre os relés de segurança simples e os controladores programáveis seguros.
Software de configuração PSRmodular
Configuração intuitiva sem conhecimentos de programação
Para a configuração do sistema de segurança modular utilize o software de configuração gratuito PSRmodular. Para utilizar o software de configuração não são necessários quaisquer conhecimentos de programação. Você cria graficamente a lógica de segurança através de "arrastar e largar" e pode adaptar as funções de segurança de forma flexível. A simulação integrada permite um teste de funcionamento completo da lógica de segurança estabelecida, sem hardware. Todos os blocos funcionais já possuem certificação TÜV.
Aplicação passo a passo do software
- Primeiro, selecione na Toolbox os blocos necessários a partir das várias funções seguras. Arraste-as para a área de cablagem, utilizando o rato.
- Aí pode associar seus blocos às entradas e saídas desejadas, arrastadas para a área de cablagem também através de Drag & Drop, onde são virtualmente cabladas com o rato.
- Por fim, transfira a lógica de segurança testada para o módulo de segurança através de um cabo USB padrão.
- Caso surjam dúvidas sobre as funções do software, está disponível uma função de ajuda com descrições das funções e exemplos de aplicação.
Diagnóstico abrangente diretamente no equipamento
Os LED de diagnóstico mostram os estados de todas as entradas e saídas dos módulos de segurança PSRmodular. Além disso, as saídas de sinal indicam os estados de comutação, por ex., nos dispositivos de sinalização. O módulo de segurança comunica com o controlador hierarquicamente superior da sua máquina ou sistema através do acoplador de bus de campo. Assim, pode integrar as funções de segurança confortavelmente nas visualizações ou diagnósticos remotos. É possível encontrar e solucionar falhas mais rapidamente.
Vantagens
- Solução de segurança económica graças à elevada capacidade de adaptação às necessidades individuais
- Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
- Tempos de paragem da máquina minimizados graças a diagnóstico abrangente e claro
Experimente PSRmodular
Segurança em condições extremas
O PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) foi desenvolvido para a utilização em condições ambientais extremas. Certificações complementares caracterizam o controlador de segurança modular de pequena dimensão para a utilização na indústria de processos ou em ambiente marítimo.
Certificações alargadas
- Certificação de acordo com TÜV, UL, CSA
- Certificação marítima (DNV), G3
- ATEX Zona 2, tratamento térmico (conforme EN 746, EN 298, EN 50156), UL Classe I Div. 2