CM 90-ELR-W3/5-R
-
Reversing load relay
2940113
Electronic reversing load relay, for direct driving of 3-phase equipment in the 3-phase network, with light indicator and protection circuit, output: 400 V AC/ 3 x 5 A
Detalhes dos produtos
| Operating mode | 100% operating factor |
| Number of phases | 3 |
| Mains type | 3-phase |
| Test voltage (Input/output) | 3.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Supply | |
| Input name | Device supply |
| Nominal supply voltage | 24 V DC |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection | |
| Switch-over frequency | 2.5 Hz (RL / LL) |
| Control | |
| Input name | Control input right/left |
| AC output | |
| Nominal output voltage | 400 V AC +10 % -20 % |
| Nominal output voltage range | 320 V AC ... 440 V AC |
| Peak offstate voltage | 1000 V |
| Mains frequency | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Continuous load current | 3x 5 A (see derating curve) |
| Load current range | 150 mA |
| Leakage current | 7 mA |
| Residual voltage | 1.7 V |
| Surge current | 230 A (t = 10 ms) |
| Protective circuit | RCV circuit |
| Surge voltage protection | 750 V |
| Reply output: Alarm Contact | |
| Nominal output voltage | 24 V DC +25 % -20 % |
| Continuous load current | 100 mA |
| Protective circuit | Decoupling diode |
| Free running; Freewheeling diode | |
| Status display | LED |
| Reply output: "right / left" | |
| Number of outputs | 2 |
| Nominal output voltage | 24 V DC +25 % -20 % |
| Continuous load current | 100 mA |
| Protective circuit | Decoupling diode |
| Free running; Freewheeling diode | |
| Status display | LED |
| Control circuits | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Load circuit | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Width | 90 mm |
| Height | 75 mm |
| Depth | 116 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 (in relevant parts) | |
| IEC 801-5 |
| Assembly note | can be aligned with spacing = 20 mm |
| Mounting position | Vertical (horizontal DIN rail) |
| N.º de artigo | 2940113 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK7 |
| Chave de produto | DK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 662,9 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 622,9 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364900 |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA