VAL-CP-N/PE-350-ST-GY
-
Type 2 surge protection plug
2882734
Replacement plug for VAL-CP surge arrester with N-PE spark gap.
Detalhes dos produtos
| Product type | Replacement plug |
| Product family | SEC Family |
| IEC test classification | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| IEC power supply system | TN |
| TT | |
| Type | DIN rail module, two-section, divisible |
| Number of positions | 1 |
| Surge protection fault message | optical |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Connection method | pluggable |
| Width | 11.7 mm |
| Height | 44.8 mm |
| Depth | 56.4 mm |
| Horizontal pitch | 0.6 HP |
| Color | light gray (RAL 7035) |
| black (RAL 9005) | |
| Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
| CTI value of material | 600 |
| Insulating material | PBT-FR |
| Material group | I |
| Housing material | PBT-FR |
| Mode of protection | N-PE |
| Direction of action | N-PE |
| Nominal voltage UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximum continuous operating voltage UC | 264 V AC |
| Protective conductor current IPE | ≤ 1 µA |
| Nominal discharge current In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximum discharge current Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Follow current interrupt rating Ifi | 100 A (264 V AC) |
| Voltage protection level Up | ≤ 1.5 kV |
| Residual voltage Ures | ≤ 0.5 kV (at In) |
| ≤ 0.5 kV (at 10 kA) | |
| ≤ 0.5 kV (at 5 kA) | |
| ≤ 0.5 kV (at 4 kA) | |
| ≤ 0.5 kV (at 2 kA) | |
| Front-of-wave sparkover voltage at 6 kV (1.2/50) µs | ≤ 1.5 kV |
| TOV behavior at UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Response time tA | ≤ 100 ns |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
| Shock (operation) | 30g (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (operation) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| Standards/specifications | IEC 61643-11 |
| Note | 2011 |
| Standards/specifications | EN 61643-11 |
| Note | 2012 |
| Mounting type | on base element |
| N.º de artigo | 2882734 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL1 |
| Chave de produto | CL1314 |
| GTIN | 4046356337441 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 41,4 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 40,9 g |
| Número do imposto alfandegário | 85363090 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA