BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680
-
Relay module
2900116
Relay module, standard interface for fire alarm systems, with a firmly soldered miniature relay, 1 N/C contact, input voltage: 24 V DC
Detalhes dos produtos
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances, input/output | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 12.09.2025 |
| Air clearances and creepage distances, input/output | |
| Rated insulation voltage | 250 V |
| Rated surge voltage | 4 kV (1.2/50 μs) |
| Coil side | |
| Nominal input voltage UN | 24 V DC |
| Input voltage range | 19.2 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
| Typical input current at UN | 10 mA |
| Protective circuit | Bridge rectifier; Bridge rectifier, varistor |
| Capacitor; Capacitor | |
| Operating voltage display | LED |
| Switching | |
| Contact switching type | 1 N/C contact |
| Contact material | AgSnO2, gold-plated |
| Note | A 680 Ω resistor is connected in series and a 3.3 kΩ resistor is connected parallel to the output |
| Maximum switching voltage | 30 V AC |
| Limiting continuous current | max. 3 A |
| Input | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Output | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Width | 17.8 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 61 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Air clearances and creepage distances, input/output | |
| Standards/regulations | EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2900116 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DK6 |
| Chave de produto | DK64Y1 |
| GTIN | 4046356473705 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 75,4 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 64,85 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364190 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA