PR1-BSP3/2X21
-
Relay base
2833534
PR1... relay base, for miniature power relays or miniature switching relays with 1 or 2 changeover contacts or solid-state relays with the same design, 1/3-level version, spring-cage connections, plug-in option for input/interference suppression modules
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
| Product type | Relay socket |
| Nominal voltage UN | 300 V AC/DC |
| Nominal current IN | 10 A |
| Input side | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 10 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 16 |
| Output side | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 10 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 16 |
| Width | 16 mm |
| Height | 97 mm |
| Depth Retaining bracket | 72 mm (EL1-P16) |
| 80 mm (EL1-P25) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2833534 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK6 |
| Chave de produto | DK6322 |
| GTIN | 4017918933784 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 55 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 45,84 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sem correspondência |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
Produtos compatíveis
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - Single relay 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Single relay 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Single relay 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Single relay 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Single relay 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Single relay 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Single relay 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Single relay 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Single relay 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Single relay 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Single relay 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Single relay 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Single relay 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Single relay 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Single relay 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Single relay 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Single relay 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Single relay 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Single relay 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Single relay 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Single relay 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Single relay 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Single relay 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Single relay 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Single relay 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Single relay 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Single relay 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Single relay 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - Single relay 2961341
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Single relay 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Single relay 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Single relay 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Single relay 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Single relay 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Single relay 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Single relay 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Single relay 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Single relay 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Single relay 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Single relay 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Single relay 2987998
-
LDP- 12- 24DC - Plug-in module 2833657
-
LDP- 48- 60DC - Plug-in module 2833660
-
LDP-110DC - Plug-in module 2833673
-
LV- 12- 24UC - Plug-in module 2833712
-
LV-120-230AC/110DC - Plug-in module 2833738
-
V-120-230UC - Plug-in module 2833880
-
RC-120-230UC - Plug-in module 2833767
-
MP 1 - Marker labels 2833631
-
EML (15X6)R YE - Label 0819288
Vantagens
Relay base family for assembly with 1- or 2-changeover contact relay or solid-state relays
Relay retaining bracket with labeling field and ejection function
Plug-in input/interference suppression modules
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA