REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Single relay
2987985

Plug-in miniature relay, with multi-layer contact with hard gold coating, 2 changeover contacts, test button, mechanical switching position indicator, status LED, freewheeling diode, polarity A1+, A2-, input voltage 24 V DC

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

With detectable manual operation
DC types with integrated freewheeling diode
Integrated status LED
Mechanical switch position indicator