PLC-BSP-230UC/ 1/SEN
-
Relay base
2967170
6.2 mm PLC basic terminal block for input functions with spring-cage connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, with sensor supply voltage distribution (BB), 1 N/O contact, input voltage 230 V AC/DC
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
| Utilization restriction | |
| EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Product type | Relay socket |
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | Input function |
| Set comprises | 2967413 PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN |
| 2967594 PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN | |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Compatible components | Miniature relay, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniature optocoupler, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
| Protective circuit | Bridge rectifier |
| Nominal input voltage UN | 230 V AC/DC |
| Protective circuit | Bridge rectifier |
| Nominal input voltage UN | 230 V AC/DC |
| Compatible components | Miniature relay, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniature optocoupler, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
| Input side | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Output side | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Status display | LED |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 94 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2967170 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK6 |
| Chave de produto | DK6221 |
| GTIN | 4017918164256 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 27,15 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 25,31 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
PLC-ATP BK - Divider plate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA