cULus Recognized
ID de certificação: E118976-20080903| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Power connector, design: Version 14, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 5, material: Metal, connection method: Spring-cage connection, connection cross section: AWG 18- 13, cable outlet: straight, Universal
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||