CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 320 V | 15 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||