Test plug, number of positions: 11, color: gray
Sistemas de ligação de teste para a tecnologia de proteção e de controlo
FAME é o sistema de ligação de teste inovador e modular para todas as tarefas de medição e de teste no âmbito da tecnologia de proteção para sistemas de comutação de média e alta tensão. Os sistemas de ligação de teste reúnem operações de comutação complexas para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, assim como contactos de disparo e de sinal. Realize processos de teste manuais de forma automática, segura e com poupança de tempo.
Test plug, number of positions: 9, color: gray
Power plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of positions: 13, Rated cross section: 6 mm2, color: gray
Test plug, A detailed circuit diagram can be found under Miscellaneous Downloads, VDE coded type C14, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Power plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of positions: 12, Rated cross section: 6 mm2, color: gray
Test plug, number of positions: 12, color: gray
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V, number of connections: 26, number of positions: 13, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
End cover, Right / left, width: 5 mm, height: 26.9 mm, color: gray
Test terminal strip, VDE coded type G19, nom. voltage: 400 V, number of connections: 38, number of positions: 19, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of connections: 8, number of positions: 4, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
Configurador FAME
Configurador para os sistemas de ligação de teste modulares FAME
Configure o seu sistema de ligação de teste FAME personalizado para a verificação de funcionamento rápida e simples de transformadores de corrente e de tensão, bem como de contactos de disparo e de sinal.
Vantagens
- Solução simples e económica em termos de tempo graças à agregação funcional das operações de comutação
- Segurança máxima graças ao curto-circuito antecipado e automático do transdutor
- Solução económica graças ao formato modular adaptado às necessidades e à utilização de acessórios padronizados
- Poupança de espaço graças a réguas de ligação de teste compactas e alvéolos colocados alternadamente
- Flexível graças à possibilidade de optar pela montagem em parede ou em calha metálica com utilização dos acessórios do sistema CLIPLINE complete padronizados
- Segurança para o utilizador graças à proteção de choque integrada
- Clareza graças às possibilidades de marcação de grande superfície e de estados de comutação claramente identificáveis
Sistemas de ligação de teste FAME A solução certa para cada tarefa
É cada vez mais necessário verificar regularmente as instalações de distribuição elétrica e as interfaces. Para manter este esforço de teste adicional neutro em termos de tempo e de custos estão disponíveis os sistemas de ligação de teste FAME. Os sistemas de ligação de teste agrupam de forma funcional sequências complexas de operações de comutação.
Resumo dos sistemas de ligação de teste FAME
Resumo dos sistemas de ligação de teste FAME
Sistema de ligação de teste FAME 1
FAME 1 reúne as operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, bem como contactos de disparo e de sinal respetivamente em blocos individuais compactos e com economia de espaço. O sistema funciona segundo o princípio de circuito fechado. Por isso, no funcionamento normal é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transdutor é assegurada com pontes na régua de ligação de teste. O sistema está equipado com conexões de parafuso ou push-in na parte interna do quadro de comando. Para a montagem, a régua de ligação de teste é simplesmente aparafusada num recorte do painel. Opcionalmente, o sistema está disponível com um conector padrão ou um conector compacto. Para uma deteção do estado estão disponíveis variantes com um contacto auxiliar (AUX).
Sistema de ligação de teste FAME 2
FAME 2, o sistema de ligação de teste sem conector operacional, reúne complexas ações de comutação para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, bem como contactos de disparo e de sinal num só bloco compacto. Para este fim, os pontos de comutação podem ser configurados antecipadamente pelos comprimentos da lingueta de contacto no conector. O sistema funciona segundo o princípio do circuito aberto. A função automática de curto-circuito do transdutor é assegurada com pontes no conector de teste. Como o FAME 1, o sistema está disponível em versão de parafuso e push-in. Para a montagem, o sistema pode ser fixado num recorte do painel ou, graças a réguas de ligação de teste especiais, na calha metálica. Opcionalmente, FAME 2 está disponível com um conector padrão ou com um conector de punho rotativo com posições de encaixe definidas. Para uma deteção do estado estão disponíveis variantes com um contacto auxiliar (AUX).
Sistema de ligação de teste FAME 3
FAME 3, o sistema de ligação de teste sem conector operacional, reúne complexas ações de comutação para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, bem como contactos de disparo e de sinal num só bloco compacto. O sistema funciona segundo o princípio do circuito aberto. A função automática de curto-circuito do transdutor é assegurada com pontes na régua de ligação de teste. O FAME 3 tem uma ligação de terminal de olhal na parte interna do quadro de comando. Para a montagem, o sistema pode ser fixado num recorte do painel. Opcionalmente, o sistema está disponível com um conector padrão, um conector compacto ou um conector de punho rotativo com posições de encaixe definidas. Para uma deteção do estado estão disponíveis variantes com um contacto auxiliar (AUX).
Sistema de ligação de teste FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, o sistema de ligação de teste sem conector operacional, reúne complexas ações de comutação para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, bem como contactos de disparo e de sinal num só bloco compacto. Para este efeito, os pontos de comutação podem ser definidos com antecedência na régua de ligação de teste modular. O sistema funciona segundo o princípio do circuito aberto. Não é necessário um conector operacional. O FAME 3 RACK tem uma ligação de terminal de olhal com parafusos imperdíveis na parte interna do quadro de comando. Para a montagem, o sistema pode ser fixado num recorte do painel ou num rack de 19". Graças à modularidade do sistema FAME 3 Rack, as réguas de ligação de teste podem ser mapeadas com duas a quatro unidades de altura com diferentes números de polos. O sistema está disponível com um conector de punho rotativo com posições de encaixe definidas. Para uma deteção do estado estão disponíveis variantes com um contacto auxiliar (AUX).
Sistema de ligação de teste FAME 3 SL
Sistema de ligação de teste FAME 3 SL
FAME 3 SL é uma variante compacta do sistema FAME 3. Para alcançar isto, a FAME 3 SL reúne as operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, bem como contactos de ativação e de sinal respetivamente em blocos individuais de várias cores e com economia de espaço. O funcionamento dos sistemas é em grande parte idêntico. Além disso, distinguem-se apenas na montagem da régua de ligação de teste e no manuseamento do conector de teste.
Brochura de produtos de sistemas de ligação de teste
Downloads
Gostaria de receber material impresso sobre os nossos sistemas de ligação de teste? A seguir encontrará a brochura de produtos sobre os sistemas de ligação de teste. Aqui encontrará um resumo dos diferentes sistemas de ligação de teste, bem como uma seleção de bornes seccionáveis de transdutor.