Version with single- or double-sided cutting edge. Please keep in mind the possible impact on touch protection as well as air clearances and creepage distances.
Color
red (RAL 3001)
Material
Copper
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material
PA
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)
20 % ... 90 %
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Mounting type
Plug-in mounting
N.º de artigo
1097073
Pcs./Emb
100 Unidade
Quantidade mínima de pedido
100 Unidade
Chave comercial
BE2
Chave de produto
BE2Z2X
GTIN
4055626936291
Peso por unidade (inclusive embalagem)
10,1 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
10,097 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa