M23 power supply connector, male connector, 6-pos.
Detalhes dos produtos
Product type
Plug
N.º de artigo
2759906
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave comercial
DRI
Chave de produto
DRIA81
GTIN
4017918064044
Peso por unidade (inclusive embalagem)
76 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
0,79 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa