PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Pin strip
1252179

Pin strip, color: black, nominal current: 3 A (per contact), rated voltage (III/2): 100 V, contact connection type: Pin, number of potentials: 9, number of rows: 1, number of positions: 9, number of connections: 9, product range: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, pitch: 2.54 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 6.1 mm, locking: without, type of packaging: packed in cardboard

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

Suitable for wave and reflow soldering processes