cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20061129Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
Use group C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40042909Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |