UL Recognized
ID de certificação: E118976-20130619Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20030527Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40048725Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |