cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20030527Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40038591Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0.14 - 2.5 |