cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19991118Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40055523Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 0.2 - 0.5 |