cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20030211| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product range: PT 1,5/..-PH-A, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, screw head form: H1L Slotted Phillips recess, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON PST 1,0, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Não foi possível encontrar quaisquer produtos para o filtro selecionado.
Voltar