cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20110128| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 26 - 18 | ||
| D | ||||
| 150 V | 6 A | 26 - 18 | ||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de certificação: 40042258| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.75 | ||