FL CAT5 PATCH 7,5
-
Patch cable
2832616
Patch cable, CAT5, assembled, 7.5 m
Detalhes dos produtos
| Product type | Data cable preassembled |
| Product family | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Number of positions | 8 |
| Signal type/category | Ethernet CAT5, 1 Gbps |
| Nominal voltage UN | 150 Vrms |
| Nominal current IN | 1.5 A |
| Transmission speed | 1 Gbps |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Outer sheath, material | LSFROH |
| Width | 13 mm |
| Height | 6.6 mm |
| Length | 40.05 mm |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight RJ45 / IP20 |
| Number of positions | 8 |
| Shielded | yes |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 750 |
| Degree of protection | IP20 |
| Connection 2 | |
| Type | Plug straight RJ45 |
| Cable length | 7.5 m |
| External cable diameter | 5.50 mm |
| Outer sheath, material | LSFROH |
| Single wire, number of litz wires | 8 |
| Single wire, material | Cu litz wire |
| Shielding | SF/UTP |
| Halogen-free | according to IEC 60754-1 |
| Concentration of fumes | in accordance with IEC 61034 |
| Flame resistance | according to IEC 60332-3C |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -10 °C ... 60 °C |
| Flame resistance | according to IEC 60332-3C |
| Concentration of fumes | in accordance with IEC 61034 |
| N.º de artigo | 2832616 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | ABN |
| Chave de produto | ABNABG |
| GTIN | 4046356044103 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 264,8 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 264 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444210 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 2,724 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch cable 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch cable 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227593
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA