QPD W 4PE2,5 M20 1,0 GY
-
Panel feed-through
1403740
Panel feed-through, connection method: Single wires (Welded-on), number of positions: 4+PE, M20, Pin, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gray, without QUICKON nut, coding: coded, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm, 2.5 mm2, wires cut flat at the end, cable length: 1 m
Detalhes dos produtos
| Product family | QPD |
| Type | QPD 5x2,5 |
| Number of positions | 5 |
| Connection profile | 4+PE |
| Position marking | 1, 2, L, N, PE |
| Number of connections | 10 |
| Number of connections per position | 1 |
| Coding | coded |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection technology | |
| Connection method On the device side | Single wires (Welded-on) |
| Frequency of connections between conductors of the same cross section | max. 10 |
| Conductor connection | |
| Conductor cross section flexibel | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross section solid | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 16 ... 14 |
| Tightening torque Union nut | 10 Nm |
| Tightening torque Locking nut | 5 Nm |
| Wrench size Union nut | 27 mm |
| Wrench size Locking nut | 30 mm |
| Connection assignment | |
| Contact | Color (signal designation) | Contact (optional) | 1 | BK |
| 2 | BN | |
| 3 | GY | |
| N | BU | |
| PE | GNYE | |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34.6 mm |
| Height | 34.6 mm |
| Length | 53 mm |
| Diameter | 34.6 mm |
| Wrench size | 27 mm |
| Wrench size for mounting | 27 mm |
| Rated surge voltage (II/2) | 8 kV |
| Rated surge voltage (III/2) | 8 kV |
| Rated surge voltage (III/3) | 6 kV |
| Rated current | 20 A |
| Contact resistance | < 3 mΩ |
| rated voltage (II/2) | 1000 V |
| rated voltage (III/2) | 1000 V |
| Rated voltage (III/3) | 690 V |
| Nominal voltage UN | 690 V |
| Nominal current IN | 20 A |
| Material Housing | PA |
| Material Contact | Cu |
| Material Contact surface | silver-plated |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Material wire insulation | PVC / PE |
| Cable length | 1 m |
| Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter | VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm |
| External cable diameter | 6 mm ... 10 mm |
| Wire diameter including insulation | 2 mm ... 3.8 mm |
| Position marking | 1, 2, L, N, PE |
| Single wire, color | black, brown, gray, blue, green/yellow |
| Cable cross section | 2.5 mm² |
| Material wire insulation | PVC/PE/TPE/rubber |
| Mounting type | Front mounting M20 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Impact strength | IK07 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperature when conductor connected | -5 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| N.º de artigo | 1403740 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF6 |
| Chave de produto | AF6ACB |
| GTIN | 4046356665148 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 22,22 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA