EAC
ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01102VDE approval of drawings
ID de certificação: 40032336| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0.75 - 1.5 | |||
Panel feed-through with wire exit 1.5 mm2 and 0.1 m litz wire: connecting thread: M20, 4-pos.
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0.75 - 1.5 | |||