VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40049992| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 20 A | 0.5 - 2.5 | ||
UL Listed
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 600 V | 20 A | - 14 | - 14 |
| multi-stranded with ferrule | 600 V | 20 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||