MINI MCR-2-IDS-I-I - Output signal conditioner
2905623

Output signal conditioner for isolating and transmitting 0 mA / 4 mA ... 20 mA signals from the controller to an intrinsically safe load in the Ex area. HART-transparent, open-circuit voltage: 27 V DC, Standard configuration, Screw connection

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis