TP57AM/703000 S00043
-
Touch panel
2401655
Touch panel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 256 grayscales, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Open platform, without bus system.
Detalhes dos produtos
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Operator panel |
Computer data | |
Processor | Arm9™, 200 MHz |
Operating system | Windows® CE 6.0 |
RAM | 128 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Data storage system | NOR-Flash, 64 MB |
Display | |
Display type | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
Screen resolution | 320 x 240 Pixel(s) (QVGA) |
Touch technology | analog resistive (polyester) |
Display lighting type | LED |
Brightness | 400 cd/m², typical (adjustable) |
MTBF | 40000 h |
Color spectrum | 256 grayscales |
Reading angle left | 75.00 ° |
Reading angle right | 75.00 ° |
Reading angle top | 60.00 ° |
Reading angle bottom | 75.00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Optional interfaces | none |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus system | without bus system |
User software | Open platform |
Service life of battery | 5 years (typical) |
Supply | |
Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
Typical current consumption | 0.4 A |
Real-time clock | |
Realtime clock | Yes |
Mounting type | Front mounting |
Material front plate | Aluminum (natural anodized) |
Housing material | Steel sheet, zinc-plated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
NEMA 4X | |
Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
External dimensions | |
Width / Height / Depth | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
Installation dimensions | |
Width / Height / Installation depth | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
N.º de artigo | 2401655 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | DRC |
Chave de produto | DRCABA |
GTIN | 4055626346151 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 690 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 690 g |
Número do imposto alfandegário | 84714100 |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA