TP43AT/702000 S00003 - Touch panel
2401058

Touch panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog resistive (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, without bus system.

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis