TP21AS/702000 S00001
-
Touch panel
2401023
Touch panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, without bus system
Detalhes dos produtos
| Product type | Operator panel |
| Computer data | |
| Processor | Arm9™, 200 MHz |
| Operating system | Windows® CE 5.0 |
| RAM | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Data storage system | NOR-Flash, 32 MB |
| Display | |
| Display type | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
| Screen resolution | 320 x 240 Pixel(s) (QVGA) |
| Touch technology | analog resistive (polyester) |
| Display lighting type | LED |
| Brightness | 400 cd/m², typical (adjustable) |
| MTBF | 40000 h |
| Color spectrum | 65536 colors |
| Reading angle left | 75.00 ° |
| Reading angle right | 75.00 ° |
| Reading angle top | 60.00 ° |
| Reading angle bottom | 75.00 ° |
| Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Optional interfaces | none |
| Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Bus system | without bus system |
| User software | TSvisRT |
| Service life of battery | 5 years (typical) |
| Supply | |
| Power supply unit | 24 V DC +/- 20 % |
| Typical current consumption | 0.4 A |
| Real-time clock | |
| Realtime clock | Yes |
| Mounting type | Front mounting |
| Material front plate | Aluminum (natural anodized) |
| Housing material | Steel sheet, zinc-plated |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
| NEMA 4X | |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
| Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| External dimensions | |
| Width / Height / Depth | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
| Installation dimensions | |
| Width / Height / Installation depth | 195 mm / 139 mm / 66 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
| N.º de artigo | 2401023 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DRC |
| Chave de produto | DRCABB |
| GTIN | 4055626097015 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 680 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 680 g |
| Número do imposto alfandegário | 84714100 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
Produtos compatíveis
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memory stick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Mounting material 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Mounting material 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Mounting material 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Mounting material 2701380
-
HMI BATTERY - Battery/accumulator 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - PCB connector 1896381
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA