Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TP154ZTM/400320002 S00062 - Touch panel
2401009

Touch panel, 39.05 cm / 15.4"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Open platform, without bus system.

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis