TP151XIT-10/3117C240 S00050
-
Touch panel
2400981
Touch panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI.
Detalhes dos produtos
| Utilization restriction | |
| EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Product type | Operator panel |
| Computer data | |
| Processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Operating system | Windows® CE 6.0 |
| RAM | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Data storage system | NAND-Flash, 1 GB |
| Display | |
| Display type | 38.1 cm / 15"-TFT |
| Screen resolution | 1024 x 768 Pixel(s) (XGA) |
| Touch technology | Resistive industrial touch screen |
| Display lighting type | LED |
| Brightness | 480 cd/m² typical (adjustable) |
| MTBF | 50000 h |
| Color spectrum | 262144 colors |
| Reading angle left | 80.00 ° |
| Reading angle right | 80.00 ° |
| Reading angle top | 65.00 ° |
| Reading angle bottom | 80.00 ° |
| Interfaces | 2x USB host 1.1 |
| Optional interfaces | CF slot |
| Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Bus system | MPI |
| User software | Movicon™ |
| Service life of battery | 5 years (typical) |
| Real-time clock | |
| Realtime clock | Yes |
| Supply | |
| Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
| Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| External dimensions | |
| Width / Height / Depth | 400 mm / 329 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
| Installation dimensions | |
| Width / Height / Installation depth | 373 mm / 302 mm / 65 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
| N.º de artigo | 2400981 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRCABC |
| GTIN | 4055626104959 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3 600 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 3 600 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memory stick 2402809
-
VL 1 GB CF - Memory card 2913155
-
VL 4 GB CF - Memory card 2913157
-
VL 8 GB CF - Memory 2913158
-
15,0" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Protective foil 2701378
-
HMI BATTERY - Battery/accumulator 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Mounting material 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Mounting material 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - PCB connector 1896381
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA