TP151AT/722000 S00001 - Touch panel
2401402

Touch panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (analog resistive (polyester)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis