TP150ZGX-02/400320022 S00064 - Touch panel
2400944

Touch panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (Analog resistive (GFG)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, without bus system.

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis