Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TP121XIT-10/3101C240 S00017 - Touch panel
2400894

Touch panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, without bus system.

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis