TP11AT/702001 S00001 - Touch panel
2400869

Touch panel, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, without bus system.

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis