BT21AS/782060 S00001 - Key panel
2400651

Key panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (Without touch technology), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, without bus system.

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis