SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
-
Distributor
1405619
AS-Interface distributor with a high degree of protection, for a branch from one flat-ribbon conductor to one straight, A-coded, 2-pos. M12 socket
Detalhes dos produtos
Product type | Network distributor box |
Number of positions | 2 |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Nominal voltage UN | ≤ 32 V DC |
Nominal current IN | 4 A |
Transmission medium | Copper |
Connection technology | |
Connection method | AS-i penetration technique |
Pin assignment | |
Contact | Color (signal designation) | Contact (optional) | 1 (M12 socket) (AS-i+) | 3.1 (AS-i distributors) |
2 (M12 socket) | N.C. | |
3 (M12 socket) (AS-i-) | 3.2 (AS-i distributors) | |
4 (M12 socket) | N.C. | |
5 (M12 socket) | N.C. |
Bus system | AS-Interface |
Status display | no |
Status display present | no |
Material Housing | PBT |
Connection 1 | |
Type | Load center AS-i Screw locking |
Number of positions | 2 |
Locking type | Screw locking mechanism |
Material | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Contact surface) | |
PBT (Contact carrier) | |
PBT (Housing) | |
Stainless steel (Screw connection) | |
Tightening torque | 1.65 Nm (Locking screw) |
Connection 2 | |
Type | Socket straight M12 |
Number of positions | 2 (5) |
Material | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Contact surface) | |
TPE-U (Contact carrier) | |
Zinc die-cast, nickel-plated (Screw connection) | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Tightening torque | 0.4 Nm |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 75 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Standard designation | M12 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
N.º de artigo | 1405619 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1 |
Chave de produto | AF1GFA |
GTIN | 4046356754958 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 44,857 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 44 g |
Número do imposto alfandegário | 85366990 |
País de origem | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bd7906b1-9a56-46d1-9781-5ffdeba669b1 |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555745
-
PROT-M12 - Screw plug 1680539
-
SZK PH2 VDE - Screwdriver 1205163
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA